17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングワゴン

  • 奥行 (mm)
    600
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    使用方法・使用事例

    使用方法

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 間口(mm)

    • 高さ(mm)

    • キャスター

    • ホルダー収納数

    • 均等耐荷重(kg)

    • JANコード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    高さ

    (mm)

    キャスター

    ホルダー収納数

    均等耐荷重

    (kg)

    JANコード

    質量

    (kg)

    内容量

    最小発注数量
    790
    810
    グリーン
    100φ自在2個、固定2個
    HSK-63P:21個
    180
    4549347406718
    34
    1台
    1個
    790
    810
    グリーン
    100φ自在2個、固定2個 フットブレーキ付自在2個、固定2個
    HSK-63P:21個
    180
    4549347406756
    34
    1台
    1個
    790
    810
    グリーン
    100φ4輪自在
    HSK-63P:21個
    180
    4549347406725
    34
    1台
    1個
    790
    810
    グリーン
    100φ自在2個、固定2個
    HSK-100P:15個
    180
    4549347406732
    34
    1台
    1個
    790
    810
    グリーン
    100φ自在2個、固定2個 フットブレーキ付自在2個、固定2個
    HSK-100P:15個
    180
    4549347406763
    34
    1台
    1個
    790
    810
    グリーン
    100φ4輪自在
    HSK-100P:15個
    180
    4549347406749
    34
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,137
    ( 93,651 )
    3日目
    95,773
    ( 105,350 )
    3日目
    85,137
    ( 93,651 )
    3日目
    85,137
    ( 93,651 )
    3日目
    95,773
    ( 105,350 )
    3日目
    85,137
    ( 93,651 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新発想「スライド収納方式」を採用したツーリングワゴンが新登場!
    ・大切な刃物を安心・安全に保管!
    ・ストッパー2個付
    【材質】
    ・キャスター:ナイロンウレタン車

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
    • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ツーリングワゴンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツーリングワゴン
    ツーリングワゴン(HSKタイプ)
    ツーリングワゴン(フットブレーキ付)
    ツーリングワゴン NTW・PTW
    ツーリングワゴン W790・3段タイプ
    ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格85,137-140,684 -53,624 -47,605 -67,488 -18,922 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    奥行(mm)600600600532600496
    お届け状態(完成品・組立式)組立式組立式組立式組立式組立式組立式
    内容量1台1台1台1台1台1個
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト