17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具管理ユニットオプション棚板

通常単価(税別)
9,93010,693
税込単価
10,92311,762
通常出荷日:3日目

【仕様】・付属品:取付金具4個・均等積載量(Kg)/段:80

  • 商品タイプ
    保管庫パーツ
  • 間口(mm)
    1192
  • 奥行(mm)
    403
  • 高さ(mm)
    25
  • 均等積載量(Kg)/段
    80
  • その他
    オプション
  • 質量 (kg)
    6
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
グリーン
4549347308753
1枚
2個
パールホワイト
4549347308760
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,930
( 10,923 )
3日目
10,693
( 11,762 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・付属品:取付金具4個
・均等積載量(Kg)/段:80

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具管理ユニットオプション棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具管理ユニットオプション棚板
キャビネット保管システム オプション 棚板
耐薬品保管庫 スチール製 追加棚板
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付
工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプ
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,930-17,8356,03182,062 -116,869 -59,668
通常出荷日3日目3日目8日目18日目18日目18日目
商品タイプ保管庫パーツ保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫
間口(mm)1192790862.5881881881
奥行(mm)403435315551551551
高さ(mm)253517.5100010001000
均等積載量(Kg)/段8015060808080

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト