17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルコンパック EX-252LM EX-252LM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メタルコンパック EX-252LM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EX-252LM

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・連動式シャッター
・引きひも式、プラグ付
・キッチンフード内取付け可
【材質】
・本体:鋼板製、羽根:アルミ製

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
25
ハネ枚数(枚)
5
サイズ(mm)
高さ360×幅350×奥行35
JANコード
4902901696909
埋込寸法(mm)
300
質量(g)
3200
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト