17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツボックス Zタイプ 透明ブルー

パーツボックス Zタイプ 透明ブルー

通常単価(税別)
6771,396
税込単価
7451,536
通常出荷日:3日目

透明ブルーを採用したパーツボックス【特長】・ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフッ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

パーツボックス Zタイプ 透明ブルー:関連画像

製品の基本仕様・特長

  • Z-0NTMBL:外形寸法W98×D154×H73mm
  • Z-1NTMBL:外形寸法W126×D200×H90mm
  • Z-2NTMBL:外形寸法W185×D284×H140mm

図面

Z-0NTMBL

パーツボックス Zタイプ 透明ブルー Z-0NTMBL図面

Z-1NTMBL

パーツボックス Zタイプ 透明ブルー Z-1NTMBL図面

Z-2NTMBL

パーツボックス Zタイプ 透明ブルー Z-2NTMBL図面

使用方法・使用事例

使用方法

パーツボックス Zタイプ 透明ブルー 取扱説明書

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 容量(ℓ)

  • 内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • 許容荷重(kg)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

容量

(ℓ)

内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

許容荷重

(kg)

JANコード

内容量

最小発注数量
98
154
73
0.6
W71×D136×H68
2
4549347453460
1個
10個
126
200
90
1.4
W98×D181×H85
4
4549347453477
1個
10個
185
284
140
4.8
W151×D261×H135
7
4549347453484
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
677
( 745 )
3日目
800
( 880 )
3日目
1,396
( 1,536 )
3日目

詳細情報

基本情報

透明ブルーを採用したパーツボックス
【特長】
・ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。
・Z-2Nタイプはルーバーパネルへは取付けできません。
・パーツボックスZタイプスケルトンブルー仕様です。
・透明ブルーを採用している為、収納した中身確認も容易です。
・空の状態で上に重ねた場合、半分下のボックスに収納される為、収納スペースが1/2に出来ます。
・ボックスにある程度の高さのワークを収納しても積み重ねが可能です。
【用途】
・見える化対策・5S活動の一環として非常にニーズの多いボックス
・あらゆる部品収納仕分け箱として幅広いジャンルで活躍

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーツボックス Zタイプ 透明ブルーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
新設ラインに使用しています
5
満足度:5.0
新しく新設したライン用に、製品の部品を入れるために購入しました。今までと同じ商品で標準化も図っています。以前は他の商社か...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qネーム指し(正面の見出し紙)はオプションで購入可能ですか?
A
可能ですが都度弊社サポートセンターへお問い合わせ下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツボックス Zタイプ 透明ブルー
パーツボックス Zタイプ(フタ付) 透明ブルー
パーツボックス Zタイプ用 フタ
導電性ボックス Zタイプ フタ
導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラック
カセットシリーズ・ボックス
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格677-1,251 -572 -454 -1,299 -2,620 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットポケットポケット
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
透明ブルー透明ブルー透明ブラックブラック透明
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト