ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイル収納フック

  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    250
  • 奥行 (mm)
    35
  • 高さ (mm)
    295
  • その他
    オプション
  • 適合パネル
    共用
  • 材質
    スチール製
  • 許容荷重 (kg)
    5
  • JANコード
    4549347453354
  • 付属品
    抜け止めビス2本付
  • 内容量
    1個

型番:

TL-BC
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    TL-BCの仕様・寸法情報

    商品タイプ1
    パンチングラック
    間口(mm)
    250
    奥行(mm)
    35
    高さ(mm)
    295
    その他
    オプション
    適合パネル
    共用
    材質
    スチール製
    許容荷重(kg)
    5
    JANコード
    4549347453354
    付属品
    抜け止めビス2本付
    内容量
    1個
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TL-BC

    内容量

    最小発注数量
    1個
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,714
    ( 5,185 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    粉体塗装を採用したアイボリー色のファイル収納フックです。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ファイル収納フックの型番TL-BCのページです。 型番TL-BCに関する仕様情報を記載しております。
    ファイル収納フックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファイル収納フック
    ラックフック
    リングフック
    パネルコンテナラック 用リングフック
    パンチングパネル用オプション ペンチフック
    アールフック(1本掛け)
    メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエサカエ
    通常価格4,7142,7291,4741,2181,8811,570
    通常出荷日3日目1日目1日目4日目3日目3日目
    商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパネルコンテナラックパンチングラックパンチングラック
    間口(mm)250449741256021
    奥行(mm)353116416450110
    高さ(mm)2957351.6715362
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました