ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツボックスフック

  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    450
  • 奥行 (mm)
    19
  • 高さ (mm)
    73
  • その他
    オプション
  • 適合パネル
    共用
  • 材質
    樹脂ベース
  • 許容荷重 (kg)
    5
  • JANコード
    4549347453385
  • 付属品
    抜け止めビス2本付
  • 内容量
    1個

型番:

SFN-27WI
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFN-27WIの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
450
奥行(mm)
19
高さ(mm)
73
その他
オプション
適合パネル
共用
材質
樹脂ベース
許容荷重(kg)
5
JANコード
4549347453385
付属品
抜け止めビス2本付
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFN-27WI

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,537
( 3,891 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
粉体塗装を採用したアイボリー色のパーツボックスフックです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツボックスフックの型番SFN-27WIのページです。 型番SFN-27WIに関する仕様情報を記載しております。
パーツボックスフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツボックスフック
ラックシステム床置型用ボックスハンガー
VNコンテナ専用棚板
ツールホルダー
スパナフック(8丁掛け)
T2コンテナ専用棚板
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,5376,5354,1608,7661,9724,223
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
間口(mm)450868899300174899
奥行(mm)19152050.513780
高さ(mm)7375766776.6103
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト