17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライバーフック(5本掛け) SFN-13PI

ドライバーフック(5本掛け)

通常単価(税別)
2,235
税込単価
2,459
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・粉体塗装を採用したアイボリー色のドライバーフックです。・適合パネル:パンチング用・樹脂ベ...

詳細を確認

型番:

SFN-13PI
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ1間口奥行高さその他
SFN-13PIパンチングラック200mm30mm62mmオプション

SFN-13PIの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
200
奥行(mm)
30
高さ(mm)
62
その他
オプション
適合パネル
パンチング用
材質
樹脂ベース
許容荷重(kg)
5
JANコード
4549347453361
付属品
抜け止めビス2本付
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 適合パネル

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFN-13PI

適合パネル

JANコード

内容量

最小発注数量
パンチング用
4549347453361
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235
( 2,459 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粉体塗装を採用したアイボリー色のドライバーフックです。
・適合パネル:パンチング用
・樹脂ベース・5本掛け
・許容荷重は5kgです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバーフック(5本掛け)の型番SFN-13PIのページです。 型番SFN-13PIに関する仕様情報を記載しております。
ドライバーフック(5本掛け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーフック(5本掛け)
アールフック(1本掛け)
ロングフック(2本掛け)
傾斜フック(1本掛け)
スパナフック(8丁掛け)
スパナフック(6丁掛け)
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2351,5701,5448441,9722,487
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
間口(mm)200216221174100.4
奥行(mm)30110100115137115
高さ(mm)6262216276.667
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト