17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サカエ スプレー缶フック

通常単価(税別)
5,419
税込単価
5,961
通常出荷日:3日目

粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。許容荷重は5kg

  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    450
  • 奥行 (mm)
    80
  • 高さ (mm)
    80
  • その他
    オプション
  • 適合パネル
    共用
  • 材質
    スチール製
  • 許容荷重 (kg)
    5
  • JANコード
    4549347453446
  • 付属品
    抜け止めビス2本付
  • 内容量
    1個

型番:

TL-SPFI
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL-SPFIの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
450
奥行(mm)
80
高さ(mm)
80
その他
オプション
適合パネル
共用
材質
スチール製
許容荷重(kg)
5
JANコード
4549347453446
付属品
抜け止めビス2本付
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL-SPFI

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,419
( 5,961 )
3日目

詳細情報

基本情報

粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
許容荷重は5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカエ スプレー缶フックの型番TL-SPFIのページです。 型番TL-SPFIに関する仕様情報を記載しております。
サカエ スプレー缶フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカエ スプレー缶フック
トラスコ中山 スプレー缶フック
ラックフック
リングフック
パネルコンテナラック 用リングフック
ファイル収納フック
メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格5,4194,0872,7291,4741,2184,714
通常出荷日3日目1日目1日目1日目4日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパネルコンテナラックパンチングラック
間口(mm)45044944974125250
奥行(mm)80893116416435
高さ(mm)80587351.671295
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト