ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスラックシステム用台車セット

通常単価(税別)
47,419
税込単価
52,161
通常出荷日:3日目

【特長】・本体の移動が簡単に出来るオプション台車セット【材質】・ステンレスSUS304・キャスター:ナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    890
  • 奥行 (mm)
    550
  • 高さ (mm)
    48
  • その他
    オプション
  • キャスター
    100φ(ストッパー付2個)
  • JANコード
    4549347610665
  • 質量 (kg)
    13
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PLS-DSSU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLS-DSSUの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
890
奥行(mm)
550
高さ(mm)
48
その他
オプション
キャスター
100φ(ストッパー付2個)
JANコード
4549347610665
質量(kg)
13
お届け状態(完成品・組立式)
組立式
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLS-DSSU

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,419
( 52,161 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の移動が簡単に出来るオプション台車セット
【材質】
・ステンレスSUS304
・キャスター:ナイロンウレタン車

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラックシステム用台車セットの型番PLS-DSSUのページです。 型番PLS-DSSUに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスラックシステム用台車セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラックシステム用台車セット
ラックシステム床置型用台車セット
ラックシステム用パンチングパネル
パネルコンテナラック 用リングフック
パンチングパネル用オプション ペンチフック
パンチングラック用棚板
メーカーサカエサカエサカエトラスコ中山サカエトラスコ中山
通常価格47,41919,98210,8531,2181,8815,970
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目1日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパネルコンテナラックパンチングラックパンチングラック
間口(mm)89089087112560899
奥行(mm)5505502216450256
高さ(mm)48484737153114
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト