17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アールフック(1本掛け) SFN-24P

アールフック(1本掛け)

通常単価(税別)
1,570
税込単価
1,727
通常出荷日:3日目

【特長】・フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。

型番:

SFN-24P
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SFN-24P

SFN-24Pの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
21
奥行(mm)
110
高さ(mm)
62
その他
オプション
適合パネル
パンチング用
許容荷重(kg)
2
JANコード
4549347453316
付属品
抜け止めビス1本付
内容量
1個

絞り込み条件

  • 適合パネル

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFN-24P

適合パネル

JANコード

付属品

内容量

最小発注数量
パンチング用
4549347453316
抜け止めビス1本付
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アールフック(1本掛け)の型番SFN-24Pのページです。 型番SFN-24Pに関する仕様情報を記載しております。
アールフック(1本掛け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アールフック(1本掛け)
傾斜フック(1本掛け)
ロングフック(2本掛け)
ドライバーフック(5本掛け)
スパナフック(8丁掛け)
スパナフック(6丁掛け)
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5708441,5442,2351,9722,487
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
間口(mm)212162200174100.4
奥行(mm)11011510030137115
高さ(mm)6262216276.667
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト