17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリング収納ボックス PS-UT506

ツーリング収納ボックス

通常単価(税別)
8,694
税込単価
9,563
通常出荷日:3日目

【特長】・自由にツールを持ち運びできます。・作業台やワゴンの上に仮置きして作業を行うことができます・取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ツーリングケース
  • 間口 (mm)
    384
  • 奥行 (mm)
    270
  • 高さ (mm)
    170
  • 本体/オプション
    本体
  • 付属ホルダー
    UT-50
  • ホルダー収納数 (個)
    6
  • JANコード
    4549347406770
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1個

型番:

PS-UT506
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ツーリング収納ボックス 使用例

PS-UT506の仕様・寸法情報

商品タイプ
ツーリングケース
間口(mm)
384
奥行(mm)
270
高さ(mm)
170
本体/オプション
本体
付属ホルダー
UT-50
ホルダー収納数(個)
6
JANコード
4549347406770
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-UT506

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,694
( 9,563 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由にツールを持ち運びできます。
・作業台やワゴンの上に仮置きして作業を行うことができます
・取手付で持ち運びもラクラクです。
・UT-50タイプ(大型タイプ・プルボルト付対応)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツーリング収納ボックスの型番PS-UT506のページです。 型番PS-UT506に関する仕様情報を記載しております。
ツーリング収納ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリング収納ボックス
ツーリングラック(防塵カバー付)
ツーリングケース(BT・NT兼用)
ツーリングラック W1030・8段タイプ
ツーリングラック W1030・6段タイプ
ツーリングラック W670・4段タイプ
メーカーサカエサカエトラスコ中山サカエサカエサカエ
通常価格8,694135,119 -7,191124,419102,79250,460
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプツーリングケースツーリングラックツーリングケースツーリングラックツーリングラックツーリングラック
間口(mm)384103039010301030670
奥行(mm)270575145575575575
高さ(mm)170133018817501330910
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト