ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットSKV10用アジャスターベース SKV10-ABD

キャビネットSKV10用アジャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,917
税込単価
12,009

【特長】・レベル調整が可能なアジャスター付ベースです。【用途】・キャビネットS...

詳細情報を確認する
  • 最大積載量 (kg/台)
    その他
  • 高さ (mm)
    60
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    D550タイプ
  • 適応サイズ
    W1000mm用
  • 均等耐荷重 (kg)
    400
  • JANコード
    4549347354163
  • アジャスター
    M12
  • 荷台面高さ (mm)
    20
  • 内容量
    1個

型番:

SKV10-ABD
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    SKV10-ABDの仕様・寸法情報

    最大積載量(kg/台)
    その他
    高さ(mm)
    60
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    D550タイプ
    適応サイズ
    W1000mm用
    均等耐荷重(kg)
    400
    JANコード
    4549347354163
    アジャスター
    M12
    荷台面高さ(mm)
    20
    内容量
    1個

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKV10-ABD

    内容量

    最小発注数量
    1個
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,917
    ( 12,009 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レベル調整が可能なアジャスター付ベースです。
    【用途】
    ・キャビネットSKV10用として使用できるアジャスターベースです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャビネットSKV10用アジャスターベースの型番SKV10-ABDのページです。 型番SKV10-ABDに関する仕様情報を記載しております。
    キャビネットSKV10用アジャスターベースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャビネットSKV10用アジャスターベース
    キャビネットSKV10用キャスターベース
    SKBキャビネット用アジャスターベース
    軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
    軽量キャビネット WVR型 用キャスターベース
    軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
    メーカーサカエサカエサカエ大阪製罐トラスコ中山大阪製罐
    通常価格10,91720,2005,37521,64721,763 -12,995
    通常出荷日3日目3日目3日目8日目8日目8日目
    最大積載量(kg/台)その他その他-軽量(~500)軽量(~500)その他
    高さ(mm)601865716812339~49
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    詳細タイプD550タイプD550タイプ----
    適応サイズW1000mm用W1000mm用SKBタイプ---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました