17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターコンパック
  • EX-15LF5
  • EX-252LF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フィルターコンパック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EX-15LF5

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・片手でポンとはずして、パッキン・ポイ。お掃除らくらくフィルターコンパック。
・引きひも式。
・連動式シャッター。
・交換型オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。
・シャッター音低減機構採用。
・電源コード、プラグ付。

ご注意

  • キッチンフード内には設置しないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
15
ハネ枚数(枚)
5
サイズ(mm)
高さ262×幅233×奥行155
消費電力(50/60Hz)(W)
10.50/12.50
騒音(50/60Hz)(dB)
38.50/39
JANコード
4902901550904
風量(50/60Hz)(㎥/h)
282/288
埋込寸法(mm)
-
質量(g)
1800
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト