ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫 奥行(mm)640

通常単価(税別)
222,286
税込単価
244,515
通常出荷日:10日目

【特長】・限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。【付属品】・棚板2枚(5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    640
  • 高さ(mm)
    1200
  • 均等積載量(Kg)/段
    250
  • アジャスター
    M12 P=1.75
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

型番:

PNH-1212SU4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ステンレス保管庫 奥行(mm)640 製品画像

PNH-9012SU4

規格表

材質間口×奥行×高さ型番質量
SUS430900×640×1200mmPNH-9012SU477kg
1200×640×1200mmPNH-1212SU489kg

製品の基本仕様・特長

ステンレス保管庫 奥行(mm)640 製品特長

本体対角を容易に出せる「背板はめ込み構造」により組立性が向上

  • 側面(間口方向)の端まで棚として使用することが可能
  • 棚板は50mmピッチで段替え可能
ステンレス保管庫 奥行(mm)640 製品特長
  • ステンレス製アジャスター付
    床面とのレベル調整ができ、容易に水平を出すことが可能
  • ネジ径:M12×P1.75
  • 棚板有効寸法:PNH-9012SU4 = W795×D570mm、PNH-1212SU4 = W1095×D570mm
  • 付属品:棚板2枚(50mmピッチで上下調節可)

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス保管庫 奥行(mm)640 取扱説明書

PNH-1212SU4の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
1200
奥行(mm)
640
高さ(mm)
1200
均等積載量(Kg)/段
250
棚板内寸:間口×奥行×高さ(mm)
W1095×D570
質量(kg)
89
JANコード
4549347612409
アジャスター
M12 P=1.75
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 棚板内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • 質量(kg)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
PNH-1212SU4

間口(mm)

棚板内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

質量

(kg)

JANコード

内容量

最小発注数量
1200
W1095×D570
89
4549347612409
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222,286
( 244,515 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。
【付属品】
・棚板2枚(50mmピッチで上下調整可)
【材質】
・ステンレスSUS430
・アジャスター:ステンレス製

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫 奥行(mm)640の型番PNH-1212SU4のページです。 型番PNH-1212SU4に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス保管庫 奥行(mm)640のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫 奥行(mm)640
パンチング保管庫 高さ 1800mm
ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し)
大型保管庫75型
パンチング保管庫(パンチングパネル無し)
ステンレス保管庫用棚板
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格222,286271,935 -231,512 -274,046217,669 -17,965 -
通常出荷日10日目10日目10日目19日目10日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)640640640790640570
高さ(mm)1200180018001800180035
均等積載量(Kg)/段250250250100250250
アジャスターM12 P=1.75樹脂製(ネジ径:M12 P=1.75)ステンレス樹脂(ネジ径:M12×P1.75)樹脂製 ネジ径M12×P1.75樹脂製(ネジ径:M12 P=1.75)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト