17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

封緘機

通常単価(税別)
12,69516,080
税込単価
13,96517,688
通常出荷日:10日目

【特長】封緘機です。【用途】荷物等の梱包に最適です。【仕様】サイズ:415mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
    封かん機
  • サイズ (mm)
    長さ415
  • 質量 (g)
    1500
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番外径寸法
(mm)
重量
(kg)
適応シールシールサイズ
(mm)
引締機適応バンド
Hタイプ
Kタイプ
プラスチールVバンドポリエステルバンド
KK-PUNCH-16長さ4151.5KKシール1618×30KK引締機---
KK-PUNCH-19KKシール1921×30KK引締機---
V-PUNCH-19Vシール1921×60KK引締機--○※1-
PET-PUNCH-16PETシール1618×30PET引締機--○※2○※4
PET-PUNCH-19PETシール1921×30PET引締機--○※3○※5

※1 巾19mmにのみ対応しております。
※2 V1630に対応。(厚み0.71mmを超えるV1645は対応不可)
※3 V1935に対応。(厚み0.71mmを超えるV1940、V1945、V1950は対応不可)
※4 #1604M、#1605Mに対応。(厚み0.51mmを超える#1606Mは対応不可)
※5 #1904M、#1905Mに対応。(厚み0.51mmを超える#1906Mは対応不可)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適応シール

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

適応シール

JANコード

内容量

最小発注数量
KKシール16
4906648087488
1台
1個
KKシール19
4906648087501
1台
1個
PETシール16
4906648087532
1台
1個
PETシール19
4906648087549
1台
1個
Vシール19
4906648087518
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,695
( 13,965 )
10日目
12,695
( 13,965 )
10日目
16,080
( 17,688 )
10日目
16,080
( 17,688 )
10日目
16,080
( 17,688 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
封緘機です。
【用途】
荷物等の梱包に最適です。
【仕様】
サイズ:415mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

封緘機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封緘機
ステープル
コイル封函機
帯鉄封かん機
重梱包用バンド封かん機
コイル封函機 TCXシリーズ
メーカー積水樹脂積水樹脂立川ピン製作所トラスコ中山司化成工業立川ピン製作所
通常価格12,695-1,059 -75,2948,387 -25,570 -91,015
通常出荷日10日目9日目5日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ封かん機ステープル針ステープラー封かん機封かん機ステープラー
サイズ(mm)長さ415-----
質量(g)1500-----
内容量1台2000本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング