17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

タフタッグ TTSW-2240 レーザープリンター用

通常単価(税別)
15,400
税込単価
16,940
通常出荷日:12日目

【特長】・レーザープリンタで書き込み使用できます。・主な用途:0.5mlチューブ・サイズ(mm):24...

詳細を確認

型番:

96-4001
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
96-4001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,400
( 16,940 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザープリンタで書き込み使用できます。
・主な用途:0.5mlチューブ
・サイズ(mm):24×13
・入数(ラベル):(119×25)2975
・カラー:ホワイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフタッグ TTSW-2240 レーザープリンター用の型番96-4001のページです。 型番96-4001に関する仕様情報を記載しております。
タフタッグ TTSW-2240 レーザープリンター用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフタッグ TTSW-2240 レーザープリンター用
試料採取用吸引ボックス 20L用
滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本
検査用ラベル
補充用テープ(5m)
凍結保存用丸ラベル
メーカー三商三商東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格15,400189,0006,4008,834 -820 -40,945
通常出荷日12日目19日目3日目6日目〜1日目15日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト