17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器スタンド ABC用 376-21A

通常単価(税別)
3,700
税込単価
4,070
通常出荷日:1日目

【特長】・消火器20型まで対応。・仕様:ABC用・表示板・支柱ジョイント材質:ポリスチレン・台座・フッ...

詳細を確認

    型番:

    96-3033
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    96-3033の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    96-3033
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,700
    ( 4,070 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消火器20型まで対応。
    ・仕様:ABC用
    ・表示板・支柱ジョイント材質:ポリスチレン
    ・台座・フック材質:ポリプロピレン
    ・支柱材質:塩ビ
    ・標識サイズ:215×250mm 厚さ1mm
    ・サイズ:W260×D239×H850
    ・受皿内径:φ185mm
    ・重量:約420g
    ※価格は台座と標識とのセット価格です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    消火器スタンド ABC用 376-21Aの型番96-3033のページです。 型番96-3033に関する仕様情報を記載しております。
    消火器スタンド ABC用 376-21Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消火器スタンド ABC用 376-21A
    BK-21 バリケードスタンド
    サインスタンドAL Aタイプ
    フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用
    ♯サインシックA
    サインボード用ジョイント タイプA-2(ビス有)
    メーカー三商アズワンユニットユニットユニット三甲
    通常価格3,70011,14227,377 -6,94851,532 -650
    通常出荷日1日目8日目6日目1日目6日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト