17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標識 エコユニボート製 814-40 第三種有機溶剤等 96-1633

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

標識 エコユニボート製 814-40 第三種有機溶剤等

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

96-1633

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・有機溶剤中毒予防規則のための色分け表示にお使い下さい。
・エコユニボード(再生PP)タイプ。
・φ2.5mm穴4スミ。
・サイズ(mm):600×300

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト