17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

Bluetooth 2次元バーコードリーダー OPN-3102i-WHT

Bluetooth 2次元バーコードリーダー OPN-3102i-WHT 96-1518
通常単価(税別)
64,000
税込単価
70,400
通常出荷日:12日目

【特長】・1次元コードも2次元コードも読み取り可能。・Bluetooth搭載。iOS、Android、...

詳細を確認

型番:

96-1518
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
96-1518
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,000
( 70,400 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1次元コードも2次元コードも読み取り可能。
・Bluetooth搭載。iOS、Android、Windows PCと接続可能。
・難読性能強化。アルコールによる拭き取り可能。バイブレーション搭載。
・スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも快適に読み取り可能。
・OCR/DPM標準搭載。
・専用クレードル(別売)を使用すれば、無接点充電が可能。
・読取り方式:CMOSエリアセンサ
・最小分解能:1次元:0.1mm 2次元:0.169mm
・通信:Bluetooth V2.1 Class2 SPP/HID、USB
・電源:リチウムポリマ電池(USBより供給)
・サイズ・重量:W36×D83×H21.5mm・約60g
・付属品:USBケーブル、ストラップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Bluetooth 2次元バーコードリーダー OPN-3102i-WHTの型番96-1518のページです。 型番96-1518に関する仕様情報を記載しております。
Bluetooth 2次元バーコードリーダー OPN-3102i-WHTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bluetooth 2次元バーコードリーダー OPN-3102i-WHT
2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS
1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様
2次元バーコードリーダー/オプション
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
2Dバーコードリーダー
メーカー三商アズワンアズワンアズワンサンワサプライアズワン
通常価格64,00082,94552,8223,895 -16,915 -18,800
通常出荷日12日目10日目10日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト