17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

2次元バーコードリーダー OPI-3601-USB-HID-AM-V

通常単価(税別)
80,598
税込単価
88,658
通常出荷日:12日目

【特長】・幅広1次元コードや高密度2次元コードも読み取り可能。・2次元スキャナでありながら超小型サイズ...

詳細を確認

型番:

96-1503
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
96-1503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,598
( 88,658 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広1次元コードや高密度2次元コードも読み取り可能。
・2次元スキャナでありながら超小型サイズ・軽量化を実現。
・オートトリガ機能でスキャナをスタンド(別売)に置いたまま自動で読み取り可能。
・仕様:USBインターフェース
・光源:赤色LED(波長624nm)
・読み取り方式:WVGA(36万画素)CMOSエリアセンサ
・読み取り幅:100mm(Code39 分解能0.2mm)
・電源:4.5~5.5V(USB)
・サイズ:本体:W56×D108.1×H148.6mm ケーブル:1.5m
・重量:約85g(ケーブル除く)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2次元バーコードリーダー OPI-3601-USB-HID-AM-Vの型番96-1503のページです。 型番96-1503に関する仕様情報を記載しております。
2次元バーコードリーダー OPI-3601-USB-HID-AM-Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2次元バーコードリーダー OPI-3601-USB-HID-AM-V
2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS
2次元バーコードリーダー/オプション
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
1次元バーコードリーダー C-41-USB-HID-AM-V-WHT
1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様 3-4979-01
メーカー三商アズワンアズワンサンワサプライオプトエレクトロニクスアズワン
通常価格80,59882,9453,895 -16,915 -17,30017,300
通常出荷日12日目10日目1日目1日目1日目1日目

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト