17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S

通常単価(税別)
1,6003,200
税込単価
1,7603,520
通常出荷日:6日目

【特長】・PTFE+ガラスクロスを材質としたテープで、伸びが小さく、機械的強度、寸法安定性に優れていま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番厚さ(mm)軸(mm)長さ(m)
96-14710.131310
96-14720.131910
96-14730.132510
96-14740.133810
96-14750.135010
ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S 製品画像

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
13
4個
25
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
6日目
3,200
( 3,520 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE+ガラスクロスを材質としたテープで、伸びが小さく、機械的強度、寸法安定性に優れています。
・厚さ(mm):0.13
・長さ(m):10
※厚さは、粘着剤を含む厚さです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.9730UL
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903SC
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100
チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR
メーカー三商日東電工日東電工ミスミアズワン中興化成工業
通常価格1,600-23,97460,668977 -5,520 -1,072 -
通常出荷日6日目在庫品1日目7日目在庫品1日目9日目1日目〜
テープ厚(mm)0.130.130.110.130.180.2
テープ長さ(m)101010101010
ベージュブラウンブラックブラウンブラックホワイト
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系アクリル系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング