17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」

通常単価(税別)
2,900
税込単価
3,190
通常出荷日:1日目

【特長】・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産...

詳細を確認

    型番:

    96-0902
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    96-0902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    96-0902
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,900
    ( 3,190 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替え及び処分する為の全ての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。
    ・油性ペンで記入ができます。
    ・φ2.5mm穴4スミ
    ・サイズ:600×600×厚さ2mm
    ・材質:エコユニボード(再生PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」の型番96-0902のページです。 型番96-0902に関する仕様情報を記載しております。
    廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」
    廃棄物保管場所標識
    廃棄物関係標識 PCB廃棄物保管場所 600×600mm スチール
    一般廃棄物分別標識
    一般廃棄物分別ステッカー
    産業廃棄物分別標識 「木くず」 分別-301
    メーカー三商ユニット日本緑十字社ユニットユニット日本緑十字社
    通常価格2,9001,9645,885330 -984 -2,000
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト