17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パラステッカー SD-2 10000入【10000個入り】

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:12日目

【特長】・各種容器に直接貼って使用。・強力な糊を使用していますので水につけても簡単には剥離しません。・...

詳細を確認

型番:

96-0102
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10000個入り)

96-0102の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
96-0102
最小発注数量
1パック

10000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種容器に直接貼って使用。
・強力な糊を使用していますので水につけても簡単には剥離しません。
・検査用ステッカーとしてお使い頂けます。
・サイズ(mm):40×20
・入数(枚):10000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラステッカー SD-2 10000入の型番96-0102のページです。 型番96-0102に関する仕様情報を記載しております。
パラステッカー SD-2 10000入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラステッカー SD-2 10000入
数字ステッカー 「2」
数字表示ステッカー 「2」
数字ステッカー 数字-2
騒音-2D 騒音管理ステッカー
GHSラベル GHS-2 円上の炎
メーカー三商日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社
通常価格15,000516 -493 -8401,588336 -
通常出荷日12日目1日目〜1日目〜1日目4日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト