17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

SSA-S保護管 №4A 6×4 600㎜ 5本入【5個入り】

SSA-S保護管 №4A 6×4 600㎜ 5本入 95-3001
通常単価(税別)
36,647
税込単価
40,312
通常出荷日:12日目

【特長】・外径×内径(mm):6×4・入数(本):5

型番:

95-3001
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
95-3001
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,647
( 40,312 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径×内径(mm):6×4
・入数(本):5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SSA-S保護管 №4A 6×4 600㎜ 5本入の型番95-3001のページです。 型番95-3001に関する仕様情報を記載しております。
SSA-S保護管 №4A 6×4 600㎜ 5本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSA-S保護管 №4A 6×4 600㎜ 5本入
SSA-S保護管 №6 8×5 500㎜ 5本入
SSA-S保護管 №6B 10×6 500㎜ 5本入
SSA-S保護管 6×4×1500
SSA-S保護管 №7 15×11 500㎜ 5本入
SSA-Sタンマン管 TS-4
メーカー三商三商三商アズワン三商ケニス
通常価格36,64745,00050,02424,00064,72632,980
通常出荷日12日目8日目8日目10日目14日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト