17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ジルコニア製乳鉢 乳棒付 ZEX-80

ジルコニア製乳鉢 乳棒付 ZEX-80 95-0322
通常単価(税別)
118,000
税込単価
129,800
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・破壊靭性が強く、耐摩耗性に優れています・金属製乳鉢と同等にご使用頂けます。比重6kg/c...

詳細を確認

型番:

95-0322
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

95-0322の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:95-0322
・比重6kg/cm3
・外径×内径×深さ(mm):80×66×30

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
95-0322
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,000
( 129,800 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・破壊靭性が強く、耐摩耗性に優れています
・金属製乳鉢と同等にご使用頂けます。比重6kg/cm3
・外径×内径×深さ(mm):80×66×30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジルコニア製乳鉢 乳棒付 ZEX-80の型番95-0322のページです。 型番95-0322に関する仕様情報を記載しております。
ジルコニア製乳鉢 乳棒付 ZEX-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジルコニア製乳鉢 乳棒付 ZEX-80
黒鉛るつぼ(丸型)210mL GR-80
アルミナるつぼ/ふた SSA-S
アルミナ999 るつぼのみ
SUSふるい75Φ/オプション
灰分測定用灰ざら(角型)
メーカー三商アズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格118,00018,0001,900 -19,9894,200 -1,290 -
通常出荷日19日目1日目1日目6日目1日目〜1日目
商品タイプその他るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿ふるいるつぼ・蒸発皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト