17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZシーラー AZ-300W

通常単価(税別)
96,800
税込単価
106,480
通常出荷日:12日目

【特長】・両手で袋を押さえたまま、台を押すだけでシールできます。・上下ヒータタイプでガゼット袋や不織布...

詳細を確認

    型番:

    94-2790
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    94-2790
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    96,800
    ( 106,480 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両手で袋を押さえたまま、台を押すだけでシールできます。
    ・上下ヒータタイプでガゼット袋や不織布のシールも可能。
    ・軽くて丈夫なアルミボディタイプ。
    ・シール幅(mm):8×300
    ・外寸法(mm):W340×D300×H170
    ・電源:AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AZシーラー AZ-300Wの型番94-2790のページです。 型番94-2790に関する仕様情報を記載しております。
    AZシーラー AZ-300Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AZシーラー AZ-300W
    AZシーラー AZ-200W
    シーラー 卓上タイプ AZシリーズ
    AZシーラー シール幅 5mm
    AZシーラー シール幅 5・8mm
    足踏みシーラー Fi-300
    メーカー三商三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械コクゴ
    通常価格96,80085,80077,744 -46,000 -46,000 -107,000 -
    通常出荷日12日目19日目10日目〜6日目6日目7日目〜

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト