ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シリコン断熱ホース 10×29 2m

シリコン断熱ホース 10×29 2m 94-2708
通常単価(税別)
3,950
税込単価
4,345
通常出荷日:6日目

【特長】・シリコンスポンジのホースです。・-60~200℃の広い温度範囲での配管の被覆に適しています。...

詳細を確認

型番:

94-2708
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94-2708の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番内径(mm)(インチ)外径(mm)肉厚(インチ)長さ(m)
94-270810(3/8)293/82

型番リスト

表示件数
型番
94-2708
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,950
( 4,345 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンスポンジのホースです。
・-60~200℃の広い温度範囲での配管の被覆に適しています。
・保温・断熱効果に優れています。
・冷却管を被覆することにより結露を防止します。
・内径(mm)(インチ):10(3/8)
・外径(mm):29
・肉厚(インチ):3/8
・長さ(m):2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコン断熱ホース 10×29 2mの型番94-2708のページです。 型番94-2708に関する仕様情報を記載しております。
シリコン断熱ホース 10×29 2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコン断熱ホース 10×29 2m
シリコン断熱ホース 13×32 2m
断熱ガラスクロス
シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜
PTFE紐 φ2.0×10m(白)
ポリプロピレンシート2T×1000W×2M
メーカー三商三商アズワン三商三商コクゴ
通常価格3,9504,50043,977 -3,13715,0007,550
通常出荷日6日目6日目11日目〜3日目12日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト