ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m

シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m 94-2703
通常単価(税別)
5,220
税込単価
5,742
通常出荷日:6日目

【特長】・超極細のシリコンチューブです。・内径×外径(mm):0.3×0.4・入数(m):10

詳細を確認

型番:

94-2703
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94-2703の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
0.3×0.4
内容量
10m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
94-2703

内容量

最小発注数量
10m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,220
( 5,742 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細のシリコンチューブです。
・内径×外径(mm):0.3×0.4
・入数(m):10

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10mの型番94-2703のページです。 型番94-2703に関する仕様情報を記載しております。
シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m
タイゴン チューブ LMT-55 TL3
PFAチューブ 6×5×10m
タイゴン チューブ LMT-55 TL4
スプリングホース SP-19
タイゴン チューブ LMT-55 TL2
メーカー三商ケニスアズワンケニスケニスケニス
通常価格5,2207,7315,8009,01412,442 -5,790
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目6日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
内径×外径(mm)0.3×0.43×55×64×619×262×4
内容量10m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト