17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダクトホース N-25

通常単価(税別)
2,020
税込単価
2,222
通常出荷日:3日目

【特長】・クリーンベンチ等の排気用にお使い頂けます。・使用可能温度範囲:-15~70℃。・材質:軟質P...

詳細を確認
  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

型番:

94-2593
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-2593
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020
( 2,222 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンベンチ等の排気用にお使い頂けます。
・使用可能温度範囲:-15~70℃。
・材質:軟質PVC
・内径×外径(mm):25.5×30
・入数(m):1
・定尺(m):20

ご注意

  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース N-25 <m単位>の型番94-2593のページです。 型番94-2593に関する仕様情報を記載しております。
ダクトホース N-25 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトホース N-25
耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP
サーマレックス 内部ホース15×21
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
サーマレックス ツインタイプ 内部ホース9×11
シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜
メーカー三商アズワン三商コクゴ三商三商
通常価格2,0202,500 -6,7504,9085,2603,137
通常出荷日3日目8日目〜9日目7日目10日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト