17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンドシーラー用重量テーブル NPJ-20W

通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000
通常出荷日:19日目

【特長】・スタンドシーラーのスタンドパイプに取付けることで袋の上下調整ができ、最適なシール位置が確保で...

詳細を確認

    型番:

    94-2589
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    94-2589
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,000
    ( 22,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンドシーラーのスタンドパイプに取付けることで袋の上下調整ができ、最適なシール位置が確保できます。
    ・幅×奥行(mm):450×120
    ・耐荷重:20kg以下

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スタンドシーラー用重量テーブル NPJ-20Wの型番94-2589のページです。 型番94-2589に関する仕様情報を記載しております。
    スタンドシーラー用重量テーブル NPJ-20Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタンドシーラー用重量テーブル NPJ-20W
    SURE 重量テーブル 幅450x奥行120mm
    スタンドシーラー NLシリーズ
    スタンドシーラー NL-303PS-5
    上下熱板式スタンドシーラー
    NL-202JC-10(W)用ヒーターNPH-212-10
    メーカー三商石崎電機製作所アズワン三商石崎電機製作所東京硝子器械
    通常価格20,00017,198 -94,123 -110,000152,6764,648
    通常出荷日19日目9日目9日目〜19日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト