17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型真空包装機 NL-280V-10

通常単価(税別)
428,000
税込単価
470,800
通常出荷日:13日目

【特長】・タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。・操作パネルは見やすく分かりやすい...

詳細を確認

    型番:

    94-2490
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    94-2490
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    428,000
    ( 470,800 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。
    ・操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。
    ・10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。
    ・オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。
    ・シール幅:10×280mm
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・定格消費電力:ヒータ加熱時:1100W 真空ポンプ運転時:370W/420W
    ・到達真空度:約-99kPa
    ・外寸法・重量:W359×D498×H359mm・約27.5kg
    ・真空槽寸法:W300×D350×H105mm
    ・付属品:PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型真空包装機 NL-280V-10の型番94-2490のページです。 型番94-2490に関する仕様情報を記載しております。
    小型真空包装機 NL-280V-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型真空包装機 NL-280V-10
    小型真空包装機脱気式専用ロール袋
    SURE 真空包装機脱気式
    シーラー NL-202JW-10
    NL-202JC-10(W)用ヒーターNPH-212-10
    SURE 真空包装機脱気式専用オプション水タンク
    メーカー三商石崎電機製作所石崎電機製作所東京硝子器械東京硝子器械石崎電機製作所
    通常価格428,0001,637 -77,31877,1224,64813,125
    通常出荷日13日目1日目〜2日目6日目6日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト