ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ) |
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】 |
【仕様】・三商 シーラー 卓上シーラー 交換ヒータ。・適合機種等に合わせてお選びください。
詳細を確認【仕様】
・三商 シーラー 卓上シーラー 交換ヒータ。
・適合機種等に合わせてお選びください。

石崎電機製作所
卓上シーラー(溶着専用タイプ) 取替用消耗品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

goot(太洋電機産業)
熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプ
5通常価格(税別):1,344円

富士インパルス
卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃
4.7通常価格(税別):19,406円~

石崎電機製作所
ローラー式ビニレット(溶着専用)
0通常価格(税別):2,337円

石崎電機製作所
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
0通常価格(税別):6,845円

富士インパルス
フローガラス 巻取り棒なし
0通常価格(税別):6,784円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~