ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
【特長】
・シーラーの消耗品交換時にお得なセットです。
・適用:NL-302JC-5(W)用
・セット内容:ヒータ2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ(定寸)2枚

フジワラ
スイベル(よりもどし)

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

アズワン
クアラテック手袋 パウダーフリー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

goot(太洋電機産業)
ヒートシーラー
5通常価格(税別):15,444円~

三商
マイホイル
0通常価格(税別):900円~

富士インパルス
ヒーター 200/300-10L
0通常価格(税別):6,329円~

石崎電機製作所
卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ)
0通常価格(税別):26,250円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~