17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミジップAL AL-22 50入 94-2418

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラミジップAL AL-22 50入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

94-2418

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・防湿・酸素バリヤー性に優れた密封袋。
・ポリエスエル・アルミ・ポリエチレンの3層フィルム使用。
・透湿度0.5~1g/m*24Hr。
・酸素透過度0.5~1ml/m*24Hr.atm。
・サイズ(mm) :300×220×64
・入数(枚) :50
※サイズはチャック下×袋幅+底ガセット幅になります。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト