17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クリームW栓 W-29N 1入

クリームW栓 W-29N 1入 94-2367
通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:9日目

【特長】・摺り規格に適応。ナス型フラスコなどにお使い頂けます。・材質:合成ゴム・A(mm):41・B(...

詳細を確認

型番:

94-2367
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94-2367の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
-

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-2367
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摺り規格に適応。ナス型フラスコなどにお使い頂けます。
・材質:合成ゴム
・A(mm):41
・B(mm):54
・C(mm):27
・D(mm):30
・適用:29/42
・入数(個):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリームW栓 W-29N 1入の型番94-2367のページです。 型番94-2367に関する仕様情報を記載しております。
クリームW栓 W-29N 1入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリームW栓 W-29N 1入
Wキャップ(シリコン製)
ベロペット 10ml(10入)
栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入
栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入
赤ゴム栓
メーカー三商アズワンコクゴ三商三商アズワン
通常価格860810 -1,13839,60033,0001,500 -
通常出荷日9日目1日目3日目2日目2日目1日目〜
商品タイプキャップスポイトスポイトスポイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト