17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-4 4×6 20m巻

通常単価(税別)
28,429
税込単価
31,272
通常出荷日:19日目

【特長】・内層が四フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。・透明性、柔軟性...

詳細を確認

型番:

94-2148
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-2148
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,429
( 31,272 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内層が四フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。
・透明性、柔軟性に優れています。
・内径×外径(mm):4×6
・使用圧力(MPa):0.6以下(at 20℃)
・使用温度範囲(℃):-20~80
・入数(m):20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-4 4×6 20m巻の型番94-2148のページです。 型番94-2148に関する仕様情報を記載しております。
スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-4 4×6 20m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-4 4×6 20m巻
スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-8 8×12 20m巻
柔軟フッ素チューブ
PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻
SSA-S保護管 №4A 6×4 600㎜ 5本入
フッ素ゴムスポンジ角紐 15×20 30M巻
メーカー三商三商八興コクゴ三商コクゴ
通常価格28,42938,1845,246 -39,93236,647705,191
通常出荷日19日目12日目1日目6日目12日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト