17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンチューブ 12×16 10m巻 箱入

通常単価(税別)
9,350
税込単価
10,285
通常出荷日:2日目

【特長】・いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。・10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利...

詳細を確認

    型番:

    94-2020
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    94-2020の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    94-2020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,350
    ( 10,285 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。
    ・10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
    ・内径×外径(mm):12×16
    ・入数(m):10

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコンチューブ 12×16 10m巻 箱入の型番94-2020のページです。 型番94-2020に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンチューブ 12×16 10m巻 箱入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンチューブ 12×16 10m巻 箱入
    シリコンチューブ ST12-16
    シリコンチューブ 7×12
    PFAチューブ 10m入 CFT10-50/60
    アメゴム管 №5 2㎏入/箱
    シリコンチューブ 1巻
    メーカー三商ケニスアズワンアズワン三商アズワン
    通常価格9,3508,245 -1,41915,000 -19,4008,750 -
    通常出荷日2日目4日目1日目1日目10日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト