17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

ふっ素樹脂シート 厚さ3㎜ 500×500

ふっ素樹脂シート 厚さ3㎜ 500×500 94-1974
通常単価(税別)
23,167
税込単価
25,484
通常出荷日:12日目

【特長】・PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。・切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパ...

詳細を確認

型番:

94-1974
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-1974
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,167
( 25,484 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。
・切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
・厚さ(mm):3
・サイズ(mm):500×500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂シート 厚さ3㎜ 500×500の型番94-1974のページです。 型番94-1974に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂シート 厚さ3㎜ 500×500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂シート 厚さ3㎜ 500×500
ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜
ふっ素樹脂シート 厚さ2㎜ 500×500
ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜
ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜
シリコンスポンジシート 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜
メーカー三商ケニス三商ケニスケニスケニス
通常価格23,16727,35417,01010,26018,91510,166
通常出荷日12日目14日目12日目14日目14日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト