ファクトリーサプライ用品技術窓口
三商
ふっ素樹脂シート 厚さ3㎜ 500×500
通常価格(税別):23167円~
通常出荷日:12日目
スリーナイン島野
両面ダボ用パッキン
スリーナイン島野
通常価格(税別):14円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】
通常価格(税別):5540円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1675円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
アズワン
通常価格(税別):9079円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
アルミガラスクロステープ【3個入り】
通常価格(税別):3015円~
通常出荷日:在庫品1日目
東京硝子器械
シリコンスポンジひも
東京硝子器械
通常価格(税別):244円~
通常出荷日:6日目 ~
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】
通常価格(税別):13028円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。
・切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
・厚さ(mm):2
・サイズ(mm):500×500


サンプラテック
PTFEシート巻型(10m)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

光
スミホリデー(アクリル板・透明系)
4.1通常価格(税別):435円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):4,509円~

アズワン
ステンレスチューブ SUS304
0通常価格(税別):1,830円~

東京硝子器械
ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製
5通常価格(税別):4,139円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~