17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • フッ素ゴム栓

    コクゴ

    フッ素ゴム栓

    フッ素ゴム栓

    コクゴ

    フッ素ゴム栓

    -

    通常価格(税別):710円~

    通常出荷日:7日目

  • バイトン(R)栓

    アズワン

    バイトン(R)栓

    バイトン(R)栓

    アズワン

    バイトン(R)栓

    -

    通常価格(税別):540円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)

    アズワン

    穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)

    -

    通常価格(税別):2120円~

    通常出荷日:1日目

  • 天然ゴム栓 黒 №13

    コクゴ

    天然ゴム栓 黒 №13

    -

    通常価格(税別):406円~

    通常出荷日:9日目

  • シリコン栓 No.14

    東京硝子器械

    シリコン栓 No.14

    シリコン栓 No.14

    東京硝子器械

    シリコン栓 No.14

    -

    通常価格(税別):760円~

    通常出荷日:5日目

  • 天然ゴム栓 赤

    コクゴ

    天然ゴム栓 赤

    5.0

    通常価格(税別):101円~

    通常出荷日:6日目 ~

  • 試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓

    和気産業

    試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓

    -

    通常価格(税別):687円~

    通常出荷日:3日目

  • シリコーンゴム栓

    コクゴ

    シリコーンゴム栓

    4.0

    通常価格(税別):8761円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 赤ゴム栓

    アズワン

    赤ゴム栓

    赤ゴム栓

    アズワン

    赤ゴム栓

    -

    通常価格(税別):1500円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 穴付きシリコンゴム栓 11号 Φ16

    アズワン

    穴付きシリコンゴム栓 11号 Φ16

    -

    通常価格(税別):1480円~

    通常出荷日:19日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

フッ素ゴム栓 №15

フッ素ゴム栓 №15 94-1865
通常単価(税別)
7,308
税込単価
8,039
通常出荷日:9日目

【特長】・耐薬品性、耐熱性に優れています。・従来品より大幅にコストダウンしました。・上径×下径×高さ(...

詳細を確認

型番:

94-1865
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94-1865の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:94-1865
・上径×下径×高さ(mm):43×39×37

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-1865
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,308
( 8,039 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐熱性に優れています。
・従来品より大幅にコストダウンしました。
・上径×下径×高さ(mm):43×39×37

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素ゴム栓 №15の型番94-1865のページです。 型番94-1865に関する仕様情報を記載しております。
フッ素ゴム栓 №15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素ゴム栓 №15
特大ゴム栓 天然ゴム
赤ゴム栓
天然ゴム栓 赤
天然ゴム栓 赤 特大
シリコーンゴム栓 №25
メーカー三商コクゴアズワンコクゴコクゴコクゴ
通常価格7,30817,490 -1,500 -101 -16,811 -3,603
通常出荷日9日目10日目1日目〜6日目〜7日目〜5日目
商品タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト