17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショップシーラー FS-215

通常単価(税別)
44,600
税込単価
49,060
通常出荷日:19日目

【特長】・両手で袋を持ったまま軽くテーブルを押すだけで強力な加圧が得られ、丈夫なシールができます。・ヒ...

詳細を確認

    型番:

    94-1695
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    94-1695
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,600
    ( 49,060 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両手で袋を持ったまま軽くテーブルを押すだけで強力な加圧が得られ、丈夫なシールができます。
    ・ヒータ線を取り替えることにより2mm、5mm幅のシールができます。
    ・シール幅(mm):2/5×200
    ・外寸法(mm):W286×D376×H198
    ・電源:AC100V 50/60Hz、250W(2mm)、400W(5mm)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ショップシーラー FS-215の型番94-1695のページです。 型番94-1695に関する仕様情報を記載しております。
    ショップシーラー FS-215のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ショップシーラー FS-215
    ショップシーラー FS-215品番 01803B
    ショップシーラー FS-315
    ショップシーラー (溶着専用タイプ)
    卓上シーラー FSシリーズ
    ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903B
    メーカー三商コクゴ三商富士インパルス東京硝子器械コクゴ
    通常価格44,60046,00053,00043,356 -6,350 -55,000
    通常出荷日19日目7日目19日目1日目6日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト