17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミジップAL【50個入り】

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • サイズはチャック下×袋幅+底ガセット幅になります。(型番:94-1681)

型番:

94-1681
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:
    パック (50個入り)

    94-1681の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    チャック付ポリ袋
    サイズ(mm)
    170×110+33
    透湿度
    0.5~1g/m*24Hr
    酸素透過度
    0.5~1ml/m*24Hr.atm
    備考
    AL-11
    内容量
    50枚

    絞り込み条件

    • サイズ(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    94-1681

    サイズ

    (mm)

    備考

    内容量

    最小発注数量
    170×110+33
    AL-11
    50枚
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,220
    ( 2,442 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防湿・酸素バリヤー性に優れた密封袋
    ・ポリエスエル・アルミ・ポリエチレンの3層フィルム使用

    ご注意

    • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
    • サイズはチャック下×袋幅+底ガセット幅になります。(型番:94-1681)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラミジップALの型番94-1681のページです。 型番94-1681に関する仕様情報を記載しております。
    ラミジップALのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラミジップAL
    ラミジップLZ
    ラミジップ AL
    ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) AL
    ラミジップ AL 底開きタイプ
    ラミジップ LZ
    メーカー三商三商ケニスコクゴケニスケニス
    通常価格2,2201,580 -1,339 -1,190 -1,512 -1,397 -
    通常出荷日1日目4日目4日目〜7日目4日目〜6日目
    商品タイプチャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋
    透湿度0.5~1g/m*24Hr3~5g/m*24Hr----
    酸素透過度0.5~1ml/m*24Hr.atm15~34ml/m*24Hr.atm----
    内容量50枚50枚----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト