17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミジップLZ【50個入り】

通常単価(税別)
1,5807,270
税込単価
1,7387,997
通常出荷日:4日目

【特長】・衝撃強度に優れた密封袋・ナイロン・ポリエチレンの2層フィルム使用

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • サイズはチャック下×袋幅+底ガセット幅になります。(型番:94-1674)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

備考

内容量

最小発注数量
170×110+33
LZ-11
50枚
1パック

50個入り

340×240+70
LZ-24
50枚
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
4日目
7,270
( 7,997 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃強度に優れた密封袋
・ナイロン・ポリエチレンの2層フィルム使用

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • サイズはチャック下×袋幅+底ガセット幅になります。(型番:94-1674)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミジップLZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミジップLZ
ラミジップAL
ラミジップ LZ
ラミジップクリア LZ
ラミジップ AL
「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ
メーカー三商三商ケニスアズワンケニスセイニチ
通常価格1,580-2,2201,397 -954 -1,339 -1,400 -
通常出荷日4日目1日目6日目在庫品1日目〜4日目〜1日目
商品タイプチャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋
透湿度3~5g/m*24Hr0.5~1g/m*24Hr----
酸素透過度15~34ml/m*24Hr.atm0.5~1ml/m*24Hr.atm----
内容量50枚50枚----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト