17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ規格袋

通常単価(税別)
1,84014,400
税込単価
2,02415,840
通常出荷日:7日目~19日目

三商,ポリ規格袋。【材質】PE(ポリエチレン)【厚さ】0.03mm

  • 材質
    PE
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

備考

内容量

最小発注数量
100×210×0.03
No.6
1000枚
1個
115×230×0.03
No.7
1000枚
1個
200×300×0.03
No.11
1000枚
1個
230×340×0.03
No.12
1000枚
1個
260×380×0.03
No.13
1000枚
1個
300×450×0.03
No.15
1000枚
1個
400×550×0.03
No.18
500枚
1個
450×650×0.03
No.19
500枚
1個
500×700×0.03
No.21
500枚
1個
100×180×0.04
No.102
1000枚
1個
250×380×0.04
No.106
1000枚
1個
300×500×0.04
特大
1000枚
1個
75×130×0.1
No.1
1000枚
1個
90×170×0.1
No.2
1000枚
1個
165×280×0.1
No.7
500枚
1個
215×350×0.1
No.10
500枚
1個
230×350×0.1
No.11
500枚
1個
255×400×0.1
No.12
500枚
1個
280×410×0.1
No.13
500枚
1個
320×450×0.1
No.15
500枚
1個
380×500×0.1
No.16
200枚
1個
470×670×0.1
No.17
200枚
1個
550×900×0.1
No.18
100枚
1個
760×950×0.1
No.19
100枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
7日目
1,977
( 2,175 )
7日目
4,385
( 4,824 )
7日目
5,320
( 5,852 )
7日目
6,292
( 6,921 )
7日目
8,924
( 9,816 )
7日目
7,278
( 8,006 )
7日目
9,392
( 10,331 )
7日目
11,298
( 12,428 )
7日目
1,840
( 2,024 )
7日目
8,120
( 8,932 )
7日目
12,160
( 13,376 )
19日目
3,480
( 3,828 )
7日目
3,720
( 4,092 )
7日目
4,900
( 5,390 )
7日目
7,540
( 8,294 )
7日目
8,020
( 8,822 )
7日目
9,980
( 10,978 )
7日目
11,100
( 12,210 )
19日目
14,400
( 15,840 )
7日目
7,340
( 8,074 )
7日目
12,060
( 13,266 )
19日目
9,460
( 10,406 )
7日目
13,500
( 14,850 )
7日目

詳細情報

基本情報

三商,ポリ規格袋。
【材質】PE(ポリエチレン)
【厚さ】0.03mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ規格袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ規格袋
ポリ規格袋 ポリエチレン製
ポリ規格袋105ポリ袋 0.04×200×300 100入
ポリ規格袋 #30ポリ袋 0.1×215×350 500枚入
ポリ規格袋 #25ポリ袋 0.1×150×250 1000枚入
ポリ規格袋 #35ポリ袋 0.1×320×450 500枚入
メーカー三商コクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,840-250 -8209,8169,72718,292
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜6日目7日目7日目7日目
材質PE-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト