17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンブレードホース 12㎜

通常単価(税別)
4,599
税込単価
5,059
通常出荷日:7日目

【特長】・使用温度-30~150℃。・最小曲げ半径は外径の約6倍。・食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚...

詳細を確認

    ご注意

    • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

    型番:

    94-1405
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    94-1405
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,599
    ( 5,059 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使用温度-30~150℃。
    ・最小曲げ半径は外径の約6倍。
    ・食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
    ・呼径(mm):12
    ・内径(mm):12.7
    ・外径(mm):20.1
    ・常用圧力MPa(kgf/cm*):0.5(5.1)
    ・最小曲げ半径(mm):130
    ・入数(m):1
    ・定尺(m):10

    ご注意

    • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコンブレードホース 12㎜ <m単位>の型番94-1405のページです。 型番94-1405に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンブレードホース 12㎜ のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンブレードホース 12㎜
    シリコンブレードホース SBシリーズ
    シリコンチューブ カット単位20/30/50m
    シリコンチューブ 7×12
    シリコンチューブ ST12-16
    シリコンチューブ ST8-12
    メーカー三商ケニスアズワンアズワンケニスケニス
    通常価格4,5997,896 -11,900 -1,4198,245 -8,051
    通常出荷日7日目6日目10日目〜1日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト