17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

PTFE粘着シート JPPT2515

PTFE粘着シート JPPT2515 94-1391
通常単価(税別)
109,589
税込単価
120,548
通常出荷日:10日目

【特長】・表面は耐食性、耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと厚...

詳細を確認

型番:

94-1391
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-1391
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,589
( 120,548 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は耐食性、耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニルフィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
・必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。
・耐熱温度:10~93℃。
・サイズ(cm):63.5×450

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE粘着シート JPPT2515の型番94-1391のページです。 型番94-1391に関する仕様情報を記載しております。
PTFE粘着シート JPPT2515のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE粘着シート JPPT2515
アズワン ふっ素樹脂粘着シート
ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489
ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-491
ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493
ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492
メーカー三商アズワンケニスケニスケニスケニス
通常価格109,589115,0004,8047,08110,9675,432
通常出荷日10日目1日目6日目6日目9日目9日目

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト