17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

94-1390
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
94-1390
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,000
( 165,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な吸気性能と省電力型のエコ設計。
・ワンプッシュの簡単操作。集水カップ内蔵で水分の多い物も脱気シール可能。
・脱着ノズル構造で袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用頂けます。
・シールタイマーの設定変更でナイロン、アルミ蒸着等様々な材質の袋に対応します。
・シール幅:5×300mm
・電源・定格消費電力:AC100~240V 50/60Hz・200W
・真空ポンプ性能:-80kPa
・シール時間:1~9秒
・脱気速度:7L/分
・脱気方法:ノズル式
・吸気時間:最長60秒
・外寸法・重量:W394×D266×H175.3mm・4.3kg
・使用可能袋:幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
※ビニール袋等でも真空パックは可能ですが、袋自体が空気を通すため、時間の経過と共に空気が入ります。長時間の保存には真空パック用の袋をご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パック器 HIPPO AS-V-320の型番94-1390のページです。 型番94-1390に関する仕様情報を記載しております。
真空パック器 HIPPO AS-V-320のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パック器 HIPPO AS-V-320
真空パック器
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
AC100V/150W 密封パック器
真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)
真空パック器 AliceV952S・オプション
メーカー三商ケニス朝日産業エスコ朝日産業アズワン
通常価格150,000115,45433,04110,800150,8433,000 -
通常出荷日19日目11日目1日目2日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト