ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
石崎電機製作所 小型真空包装機脱気式専用ロール袋【1~100個入り】 |
|
アズワン 真空パック |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパックGP【100個入り】 |
【特長】
・片面がエンボス加工された専用ナイロン袋。真空パックが可能です。
・規格:専用一枚袋
・サイズ:20cm×30cm
・入数:100枚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

朝日産業
真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)
0通常価格(税別):141,103円

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラスシート
0通常価格(税別):2,125円~

エスコ
AC100V 業務用シーラー(足踏式)
0通常価格(税別):45,900円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):130円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円