ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】・三商 真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ・入数:5枚
【仕様】
・三商 真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ
・入数:5枚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

goot(太洋電機産業)
熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプ
5通常価格(税別):1,200円

エスコ
簡易型シーラー
0通常価格(税別):1,558円

三商
マイホイル
0通常価格(税別):900円~

富士インパルス
ヒーター 200/300-10L
0通常価格(税別):6,329円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~