ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】・三商 真空包装機 脱気式用 交換用ヒーター・入数:5本
【仕様】
・三商 真空包装機 脱気式用 交換用ヒーター
・入数:5本


富士インパルス
シーラー用消耗品ヒーター

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
マイホイル
0通常価格(税別):900円~

三商
真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-030040-B
0通常価格(税別):3,500円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円